Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DCRE-205005 |
DCRE-205020 |
DCRE-210005 |
DCRE-210010 |
DCRE-210020 |
DCRE-215005 |
DCRE-215010 |
DCRE-215020 |
DCRE-220005 |
DCRE-220010 |
DCRE-220020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Effective Length (mm) | Corner R (mm) | Neck diameter (mm) | PCD Layer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
646.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.05 | 0.46 | 0.8 | ||
646.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.46 | 0.8 | ||
578.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.95 | 1 | ||
578.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
578.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.95 | 1 | ||
612.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 1.5 | 3 | 0.05 | 1.45 | 2 | ||
612.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 1.5 | 3 | 0.1 | 1.45 | 2 | ||
612.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 1.5 | 3 | 0.2 | 1.45 | 2 | ||
646.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 1.5 | 4 | 0.05 | 1.45 | 2 | ||
646.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 1.5 | 4 | 0.1 | 1.45 | 2 | ||
646.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 1.5 | 4 | 0.2 | 1.45 | 2 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Radius | Overall Length (L)(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter (d)(mm) | 4 | Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Schräge Schnitte | Coating | Ohne Beschichtung |
Torsion Angle (θ) | Keine Torsion | work material | For carbide alloy machining | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 |
Handle diameter tolerance | 0~-0.003 | Rounded Corner Allowable Difference | +0.005~-0.005 | Material | PCD Polycrystalline diamond |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Effective Length(mm)
Corner R(mm)
Neck diameter(mm)
PCD Layer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften