• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PCD-Kugelkopffräser mit 2 Schneiden für die Bearbeitung von Hartmetall DCBE-2

PCD-Kugelkopffräser mit 2 Schneiden für die Bearbeitung von Hartmetall DCBE-2
[Specifications]
· Shape: Ball End Mill (carbide)
· Material: PCD Polycrystalline Diamond
· Work materials: For carbide alloy machining
[Applications] Curved Surfaces / Side Surfaces / Engraving / Rounded Grooves

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DCBE-2020
DCBE-2025
DCBE-2030
DCBE-2050
DCBE-2060
DCBE-2070
DCBE-2075
DCBE-2080
DCBE-2090
DCBE-2100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Effective Length
(mm)
blade diameter
(mm)
Neck diameter
(mm)
PCD Layer

646.88 €

1 6 Arbeitstage 0.20.30.80.40.360.6

629.73 €

1 6 Arbeitstage 0.250.410.50.460.8

612.60 €

1 6 Arbeitstage 0.30.51.20.60.561

544.66 €

1 6 Arbeitstage 0.51210.951

596.08 €

1 6 Arbeitstage 0.61.22.41.21.152

596.08 €

1 6 Arbeitstage 0.71.42.81.41.352

596.08 €

1 6 Arbeitstage 0.751.531.51.452

612.60 €

1 6 Arbeitstage 0.81.53.21.61.552

612.60 €

1 6 Arbeitstage 0.91.53.61.81.752

612.60 €

1 6 Arbeitstage 11.5421.952

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel Number of flutes(sheet) 2 Overall Length (L)(mm) 50
Shank diameter (d)(mm) 4 R Precision(μm) +0.005~-0.005 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut
work material For carbide alloy machining Twist Torsional Angle 0° Blade diameter tolerance 0~-0.01
Handle diameter tolerance 0~-0.003 Material PCD Polycrystalline diamond

Technischer Support