• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetall-Kugelkopffräse für Harzverarbeitung PSB-2

Hartmetall-Kugelkopffräse für Harzverarbeitung PSB-2
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Es kann für die Seitenbearbeitung, gekrümmte Oberflächenbearbeitung, Schnitzbearbeitung, R-Bearbeitung und Einstechen verwendet werden. [Merkmale] Es ist möglich, Aluminium und Harz durch die Verwendung von Hartmetall-Materialien mit hoher Härte zu schneiden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSB-201006
PSB-202008
PSB-202515
PSB-203020
PSB-204025
PSB-205030
PSB-206035
PSB-207040
PSB-207550
PSB-208050
PSB-209050
PSB-210060
PSB-215100
PSB-215153
PSB-220120
PSB-220184
PSB-225150
PSB-230150
PSB-230206
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter
(mm)

104.11 €

1 6 Arbeitstage 0.10.64540.2

88.34 €

1 6 Arbeitstage 0.20.84540.4

88.34 €

1 6 Arbeitstage 0.251.54540.5

82.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.324540.6

76.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.42.54540.8

70.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.535041

70.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.63.55041.2

70.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.745041.4

70.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.7555041.5

70.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.855041.6

70.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.955041.8

70.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 165042

82.21 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.5106063

82.21 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.5158033

82.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2126064

88.34 €

1 6 Arbeitstage 2188044

88.34 €

1 6 Arbeitstage 2.5156065

90.97 €

1 6 Arbeitstage 3156066

104.11 €

1 6 Arbeitstage 32010066

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material Aluminium / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2
R Precision(μm) +0.01~-0.01 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut Twist Torsional Angle 30°
Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance 0~-0.008 Material Ultra-thin particle alloy

Technischer Support