Schaftfräser mit 2 Hartmetall-Schneiden und Eckenradius KSRA-2

Schaftfräser mit 2 Hartmetall-Schneiden und Eckenradius KSRA-2
[Merkmale] Es kann für flache Oberflächenbearbeitung, Seitenbearbeitung, gekrümmte Oberflächenbearbeitung, Einstechen und schräges Schneiden verwendet werden. [Merkmale] Durch die Verwendung von Hartmetallmaterialien mit hoher Härte ist es möglich, allgemeinen Stahl, wärmebehandelten Stahl, rostfreien Stahl und Gusseisen zu schneiden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KSRA-205010R
KSRA-205020R
KSRA-206010R
KSRA-206020R
KSRA-207010R
KSRA-207020R
KSRA-208010R
KSRA-208020R
KSRA-209010R
KSRA-209020R
KSRA-210010R
KSRA-210020R
KSRA-210030R
KSRA-215010R
KSRA-215020R
KSRA-215030R
KSRA-215050R
KSRA-220010R
KSRA-220020R
KSRA-220030R
KSRA-220050R
KSRA-225010R
KSRA-225020R
KSRA-225030R
KSRA-225050R
KSRA-225075R
KSRA-230010R
KSRA-230020R
KSRA-230030R
KSRA-230050R
KSRA-230075R
KSRA-230100R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Corner R
(mm)

117.26 €

1 6 Arbeitstage 0.51.50.1

117.26 €

1 6 Arbeitstage 0.51.50.2

110.24 €

1 6 Arbeitstage 0.620.1

110.24 €

1 6 Arbeitstage 0.620.2

110.24 €

1 6 Arbeitstage 0.720.1

110.24 €

1 6 Arbeitstage 0.720.2

106.74 €

1 6 Arbeitstage 0.82.50.1

106.74 €

1 6 Arbeitstage 0.82.50.2

103.24 €

1 6 Arbeitstage 0.930.1

103.24 €

1 6 Arbeitstage 0.930.2

96.23 €

1 6 Arbeitstage 130.1

96.23 €

1 6 Arbeitstage 130.2

96.23 €

1 6 Arbeitstage 130.3

90.09 €

1 6 Arbeitstage 1.540.1

90.09 €

1 6 Arbeitstage 1.540.2

90.09 €

1 6 Arbeitstage 1.540.3

90.09 €

1 6 Arbeitstage 1.540.5

90.09 €

1 6 Arbeitstage 260.1

90.09 €

1 6 Arbeitstage 260.2

90.09 €

1 6 Arbeitstage 260.3

90.09 €

1 6 Arbeitstage 260.5

96.23 €

1 6 Arbeitstage 2.580.1

96.23 €

1 6 Arbeitstage 2.580.2

96.23 €

1 6 Arbeitstage 2.580.3

96.23 €

1 6 Arbeitstage 2.580.5

103.24 €

1 6 Arbeitstage 2.580.75

101.48 €

1 6 Arbeitstage 3100.1

101.48 €

1 6 Arbeitstage 3100.2

101.48 €

1 6 Arbeitstage 3100.3

101.48 €

1 6 Arbeitstage 3100.5

110.24 €

1 6 Arbeitstage 3100.75

110.24 €

1 6 Arbeitstage 3101

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen Number of flutes(sheet) 2 Type Radius
Overall Length (L)(mm) 60 Shank diameter (d)(mm) 3 Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Schräge Schnitte
Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Blade diameter tolerance 0~-0.01
Handle diameter tolerance 0~-0.006 Rounded Corner Allowable Difference +0.01~-0.01 Material Ultrafine particle alloys
Torsion Angle details 30°

Technischer Support