Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Corner R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 0.1 | ||
91.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 0.2 | ||
91.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 0.3 | ||
124.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 0.1 | ||
124.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 0.2 | ||
123.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 0.3 | ||
124.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 0.5 | ||
117.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 0.1 | ||
117.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 0.2 | ||
116.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 0.3 | ||
117.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 0.5 | ||
124.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 0.1 | ||
124.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 0.2 | ||
124.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 0.3 | ||
124.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 0.5 | ||
91.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 0.75 | ||
91.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 0.1 | ||
91.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 0.2 | ||
91.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 0.3 | ||
91.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 0.5 | ||
98.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 0.75 | ||
98.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 1 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length (L)(mm) | 60 | Shank diameter (d)(mm) | 3 | Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Schräge Schnitte |
Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 |
Handle diameter tolerance | 0~-0.006 | Rounded Corner Allowable Difference | +0.01~-0.01 | Material | Ultrafine particle alloys |
Torsion Angle details | 30° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Corner R(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften