Hersteller-Teilenummer: KSHR-4203
Marke: KYOWA SEIKO
Preis: 49.80 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KSHR-4203
Tool Diameter(mm) | 2.03 | Shank Type | Schaftfräserschaft | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Groove Shape | Spiralform | Effective length (ℓ1)(mm) | 18 |
Blade length (ℓ)(mm) | 12 | Overall length (L)(mm) | 60 | Handle diameter (d)(mm) | 3 |
Grip length (ℓ2)(mm) | 3 | Blade diameter tolerance | +0.002~+0.005 | Handle diameter tolerance | 0~-0.006 |
Torsional Angle | Left-hand thread, right-hand cutter, torsion angle 30° | Material | Ultrafine particle alloys |
Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall Spirale-Räumwerkzeug KSHR-4, die Teilenummer ist KSHR-4203.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KSHR-4203.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften