Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Hardness | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 100 | 19 | 12.7 | O | - | ||
16.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 36 | 125 | 13 | 12.7 | O | - | ||
16.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | 125 | 13 | 12.7 | O | - | ||
17.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 36 | 125 | 19 | 12.7 | O | - | ||
20.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 36 | 150 | 13 | 12.7 | O | - | ||
23.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 36 | 150 | 16 | 12.7 | O | 700 | ||
23.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 150 | 16 | 12.7 | P | 700 | ||
23.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 150 | 16 | 12.7 | O | 700 | ||
23.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 150 | 16 | 12.7 | P | 700 | ||
23.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 150 | 19 | 12.7 | O | - | ||
23.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 36 | 150 | 19 | 19.05 | O | - | ||
40.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 205 | 19 | 15.88 | N | 1500 | ||
40.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 36 | 205 | 19 | 15.88 | O | 1500 | ||
40.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 205 | 19 | 15.88 | P | 1500 | ||
40.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 205 | 19 | 15.88 | N | 1500 | ||
39.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 205 | 19 | 15.88 | O | 1500 | ||
39.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 205 | 19 | 15.88 | P | 1500 | ||
32.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 24 | 205 | 19 | 25.4 | N | - | ||
32.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 36 | 205 | 19 | 25.4 | O | - | ||
39.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 36 | 205 | 19 | 25.4 | P | 1500 | ||
39.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 46 | 205 | 19 | 25.4 | P | 1500 | ||
32.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 205 | 19 | 25.4 | O | - | ||
37.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 36 | 205 | 25 | 25.4 | O | - | ||
51.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 36 | 255 | 25 | 19.05 | N | - | ||
83.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 36 | 255 | 25 | 19.05 | O | 3120 | ||
67.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 36 | 255 | 25 | 19.05 | P | 3120 | ||
83.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 46 | 255 | 25 | 19.05 | P | 3120 | ||
65.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | 255 | 25 | 19.05 | N | - | ||
65.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 24 | 255 | 25 | 25.4 | N | - | ||
65.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 36 | 255 | 25 | 25.4 | N | - | ||
65.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 36 | 255 | 25 | 25.4 | O | - | ||
83.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | 36 | 255 | 25 | 25.4 | P | 3120 | ||
67.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 46 | 255 | 25 | 25.4 | P | 3120 | ||
80.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 36 | 305 | 25 | 25.4 | O | - | ||
95.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 24 | 305 | 32 | 25.4 | N | - | ||
95.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 36 | 305 | 32 | 25.4 | N | - | ||
95.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 36 | 305 | 32 | 25.4 | O | - | ||
131.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 305 | 32 | 25.4 | P | 5610 | ||
95.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 46 | 305 | 32 | 25.4 | N | - | ||
95.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 305 | 32 | 25.4 | N | - | ||
95.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | 305 | 32 | 25.4 | O | - | ||
101.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 305 | 38 | 25.4 | N | - | ||
120.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 36 | 305 | 38 | 25.4 | O | - | ||
82.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 46 | 305 | 50 | 25.4 | O | - | ||
110.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 36 | 355 | 25 | 25.4 | O | - | ||
93.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 46 | 355 | 25 | 25.4 | O | - | ||
108.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 24 | 355 | 38 | 31.75 | N | - | ||
108.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 36 | 355 | 38 | 31.75 | O | - | ||
90.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 46 | 355 | 38 | 31.75 | O | - | ||
137.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 355 | 50 | 31.75 | P | - | ||
137.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 36 | 355 | 50 | 31.75 | P | - | ||
137.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 46 | 355 | 50 | 31.75 | O | - | ||
137.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | 355 | 50 | 31.75 | N | - | ||
137.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 36 | 355 | 50 | 38.1 | M | - | ||
188.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 36 | 405 | 50 | 38.1 | O | - | ||
157.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 36 | 405 | 50 | 38.1 | P | - | ||
22.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 46 | 150 | 16 | 12.7 | P | 700 | ||
23.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 36 | 150 | 19 | 12.7 | P | - | ||
39.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 46 | 205 | 19 | 15.88 | P | 1500 | ||
35.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 205 | 19 | 25.4 | P | 1500 |
Loading...
Shape | Flach (Nr. 1) | Abrasive material | A | Binding Agent | V75R |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 40 | Application | Used for free hand grinding of low-hardness iron materials or general light grinding. Raw steel, thermal refining materials, ordinary steel (SS), etc. | Tool Used | For Desktop Grinders |
Configuration Number | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Hardness
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften