Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Hardness | Maximum operating rotation speed (m/s) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | 100 | 13 | 12.7 | L | 40 | - | ||
18.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | 125 | 13 | 12.7 | L | 40 | - | ||
18.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | 125 | 13 | 12.7 | L | 40 | - | ||
18.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 125 | 13 | 19.05 | K | 40 | - | ||
24.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | 150 | 6.4 | 12.7 | K | 40 | 280 | ||
18.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 150 | 6.4 | 12.7 | K | 40 | 280 | ||
23.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | 150 | 6.4 | 31.75 | L | 40 | - | ||
24.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60 | 150 | 13 | 12.7 | K | 40 | 560 | ||
23.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60 | 150 | 13 | 12.7 | L | 40 | - | ||
23.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 150 | 13 | 12.7 | K | 40 | 560 | ||
23.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 150 | 13 | 12.7 | L | 40 | 560 | ||
23.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 150 | 13 | 31.75 | K | 40 | - | ||
23.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 150 | 13 | 31.75 | K | 40 | - | ||
25.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | 150 | 16 | 12.7 | L | 40 | 700 | ||
25.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | 150 | 16 | 12.7 | L | 40 | 700 | ||
24.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 150 | 16 | 12.7 | K | 40 | - | ||
29.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 150 | 19 | 12.7 | K | 40 | 840 | ||
29.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 150 | 19 | 12.7 | K | 40 | 840 | ||
26.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 46 | 180 | 13 | 31.75 | J | 40 | - | ||
26.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 180 | 13 | 31.75 | K | 40 | - | ||
26.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 180 | 13 | 31.75 | K | 40 | - | ||
28.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 180 | 16 | 31.75 | K | 40 | - | ||
29.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 180 | 19 | 31.75 | I | 40 | - | ||
29.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 46 | 180 | 19 | 31.75 | K | 40 | - | ||
29.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 180 | 19 | 31.75 | J | 40 | - | ||
29.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 180 | 19 | 31.75 | K | 40 | - | ||
29.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 180 | 19 | 31.75 | K | 40 | - | ||
33.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 205 | 6.4 | 31.75 | K | 40 | - | ||
33.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100 | 205 | 6.4 | 31.75 | K | 40 | - | ||
33.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | 205 | 13 | 31.75 | K | 40 | - | ||
37.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 46 | 205 | 19 | 25.4 | K | 40 | - | ||
37.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 205 | 19 | 25.4 | L | 40 | - | ||
44.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | 205 | 19 | 25.4 | K | 40 | 1500 | ||
37.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 205 | 19 | 25.4 | L | 40 | - | ||
44.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 205 | 19 | 25.4 | K | 40 | 1500 | ||
37.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 205 | 19 | 25.4 | L | 40 | - | ||
37.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 205 | 19 | 31.75 | K | 40 | - | ||
37.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | 205 | 19 | 31.75 | K | 40 | - | ||
37.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 205 | 19 | 31.75 | K | 40 | - | ||
37.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 60 | 205 | 19 | 50.8 | I | 40 | - | ||
37.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 205 | 19 | 50.8 | J | 40 | - | ||
37.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 205 | 19 | 50.8 | K | 40 | - | ||
44.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 205 | 25 | 25.4 | L | 40 | - | ||
44.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 205 | 25 | 25.4 | L | 40 | - | ||
44.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 46 | 205 | 25 | 50.8 | J | 40 | - | ||
44.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 205 | 25 | 50.8 | K | 40 | - | ||
44.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 205 | 25 | 50.8 | L | 40 | - | ||
85.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 255 | 25 | 25.4 | K | 40 | 3120 | ||
66.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 255 | 25 | 25.4 | L | 40 | - | ||
85.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 255 | 25 | 25.4 | K | 40 | 3120 | ||
66.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 255 | 25 | 25.4 | L | 40 | - | ||
66.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 46 | 255 | 25 | 50.8 | J | 40 | - | ||
66.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 255 | 25 | 50.8 | K | 40 | - | ||
66.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 46 | 255 | 25 | 76.2 | J | 33 | - | ||
66.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | 255 | 25 | 76.2 | K | 33 | - | ||
66.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | 255 | 25 | 76.2 | K | 33 | - | ||
85.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 46 | 305 | 25 | 25.4 | K | 40 | - | ||
93.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 305 | 25 | 25.4 | K | 40 | - | ||
93.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | 305 | 25 | 25.4 | K | 40 | - | ||
93.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 46 | 305 | 25 | 76.2 | J | 33 | - |
Loading...
Shape | Flach (Nr. 1) | Abrasive material | WA | Binding Agent | V36 (Red) |
---|---|---|---|---|---|
Application | This is used for free hand grinding of iron materials, general light grinding, tool grinding, and precision grinding, such as for hardened steel. SC, SCr, SK, SKS, etc. | Tool Used | For Desktop Grinders / For Grinders | Configuration Number | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Hardness
Maximum operating rotation speed(m/s)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften