Langer, T-förmiger Innensechskantschlüssel

Langer, T-förmiger Innensechskantschlüssel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

A hexagonal bar wrench ideal for tightening and loosening hexagon socket head cap screws and hexagon socket locking screws in deep and narrow places.
[Features]
· T-type hexagonal wrench with a total length of 500 mm.
· It exerts power in work in deep and narrow places.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance work of industrial machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THW-04L500
THW-05L500
THW-06L500
THW-08L500
THW-10L500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension
(mm)
Handle Dimensions (H Dimension) *T-Shape Only
(mm)
Shaft Diameter (D Measurement) Note: Only T-Shape
(mm)
Hexagonal shaft length (L1 dimension) * T-shape only
(mm)
Weight
(g)

30.38 €

1 5 Arbeitstage 41209.030290

36.52 €

1 9 Arbeitstage 516011.040460

43.06 €

1 5 Arbeitstage 619012.745640

51.56 €

1 5 Arbeitstage 819012.745650

58.20 €

1 9 Arbeitstage 1019012.750660

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Ausführung T Tip Type Standardausführung Single Product/Set Classification Einzelstück
Overall length (L dimension)(mm) 500

Technischer Support