Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BLB-02 |
BLB-03 |
BLB-04 |
BLB-05 |
BLB-06 |
BLB-07 |
BLB-08 |
BLB-2.5 |
BLB-10 |
BLB-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (Inch) | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/16 | 90 | 14 | 2 | ||
7.11 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/32 | 112 | 18 | 4 | ||
7.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/8 | 126 | 20 | 10 | ||
7.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5/32 | 140 | 25 | 17 | ||
8.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/16 | 160 | 28 | 29 | ||
9.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 7/32 | 170 | 30 | 44 | ||
11.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4 | 180 | 32 | 56 | ||
6.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5/64 | 100 | 16 | 3 | ||
14.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5/16 | 200 | 36 | 99 | ||
21.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8 | 224 | 40 | 160 |
Loading...
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Material | Special Alloy Steel | Features | Due to the high-level heating treatment and hard chromate plating, abrasion to hex parts is prevented, with its toughness (resistance to breaking) increasing and the accurate work and safety increasing while the strength level is high. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension(Inch)
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften