• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Titan-Werkzeug, Ringmaulschlüssel

Titan-Werkzeug, Ringmaulschlüssel
  • Mengenrabatt
Combination wrenches made of titanium alloy.
[Features]
· The specific gravity of titanium alloy is approximately 4.4, about 60% lighter than iron.
· A wrench whose corrosion-resistance properties are superior to stainless steel and copper alloys, which are known for their rust resistance.
· Demonstrates sufficient corrosion resistance against low concentration chemicals. Its strength clears the JIS combination wrench standard.
· As it is non-magnetic, it allows work without the influence of magnetic force even within a magnetic field. As it is not influenced by magnetic force, it does not adversely affect electronic devices.
[Applications]
· For work in the presence of magnetic fields, such as at electrolysis factories, office telecommunication equipment, and power plants.
· For food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development, plants, etc.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as waterproofing work, plumbing and cleaning equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TMS-08
TMS-10
TMS-12
TMS-13
TMS-14
TMS-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Abmessung Breite über die Fläche
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D1 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D2 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T1 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T2 Größe)
(mm)

78.40 €

1 5 Arbeitstage 120819134.36

95.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

140102315.54.56.5

112.71 €

1 9 Arbeitstage 1601227.5185.57.5

114.46 €

1 9 Arbeitstage 1711329.51968

90.64 €

1 9 Arbeitstage 1801432216.58.5

136.22 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

235194228810.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kombination Knarrenmechanismus N/A Drehgelenk (flex) N/A
Offset Winkel(°) 15 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Werkstoff Titanium Alloy Made

Technischer Support