Titan-Werkzeug, Satz Ringmaulschlüssel, TMS300

Titan-Werkzeug, Satz Ringmaulschlüssel, TMS300
3-piece combination wrench set made of titanium alloy.
[Features]
· A titanium alloy combination wrench with about 60% the weight of conventional products (made of steel) (manufacturer comparison).
· The specific gravity of titanium alloy is approximately 4.4, about 60% lighter than iron.
· Corrosion-resistance properties are superior to stainless steel and copper alloys, which are known for their rust resistance.
· Demonstrates sufficient corrosion resistance against low concentration chemicals.
· As it is non-magnetic, it is not influenced by magnetic force even within a magnetic field nor does it adversely affect electronic devices.
· Its strength clears the JIS combination wrench standard.
[Applications]
· For work in the presence of magnetic fields, such as at electrolysis factories, office telecommunication equipment, and power plants.
· Food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development, plants, waterproofing construction, plumbing work, etc.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as cleaning equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TMS300

Teilenummer
TMS300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

237.29 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kombination Knarrenmechanismus N/A Drehgelenk (flex) N/A
Gesamtlänge(mm) 160 / 140 / 180 Offset Winkel(°) 15 Abmessung Breite über die Fläche(mm) 10 / 12 / 14
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz Werkstoff Titanium Alloy Made Setinhalt (mm) 10、12、14
Setinhalt (Artikel) 3 Setinhalt TMS-10、TMS-12、TMS-14 Spezifikationen Strong drive for double hex part
Zubehör With Plastic Pack

Sie befinden sich auf der Seite für Titan-Werkzeug, Satz Ringmaulschlüssel, TMS300, die Teilenummer ist TMS300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMS300.

Technischer Support