Teilenummer
|
---|
M44-0810 |
M44-5.507 |
M44-1012 |
M44-1013 |
M44-1113 |
M44-1214 |
M44-1317 |
M44-1417 |
M44-1719 |
M44-1921 |
M44-2224 |
M44-2427 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Abmessung Breite über die Fläche (mm) | Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D1 Größe) (mm) | Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D2 Größe) (mm) | Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T1 Größe) (mm) | Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T2 Größe) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 184 | 8×10 | 13 | 15.5 | 6 | 6.5 | ||
11.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 151 | 5.5×7 | 10 | 11.5 | 5 | 5.5 | ||
12.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 194 | 10×12 | 15.5 | 18 | 6.5 | 7.5 | ||
12.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 196 | 10×13 | 15.5 | 19 | 6.5 | 8 | ||
12.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 198 | 11×13 | 16.5 | 19 | 7 | 8 | ||
12.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 219 | 12×14 | 18 | 21 | 7.5 | 8.5 | ||
15.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 247 | 13×17 | 19 | 25 | 8 | 9.5 | ||
14.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 248 | 14×17 | 21 | 25 | 8.5 | 9.5 | ||
18.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 279 | 17×19 | 25 | 27.5 | 9.5 | 10.5 | ||
21.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 306 | 19×21 | 27.5 | 29.5 | 10.5 | 11.5 | ||
27.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 323 | 22×24 | 31.5 | 34.5 | 12 | 13.5 | ||
31.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 350 | 24×27 | 34.5 | 37.5 | 13.5 | 15 |
Loading...
Ausführung | Doppelringschlüssel | Knarrenmechanismus | N/A | Drehgelenk (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Winkel(°) | 45×10 | Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Abmessung Breite über die Fläche(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften