Hersteller-Teilenummer: 2600M
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 103.70 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2600M
Ausführung | Doppelringschlüssel | Knarrenmechanismus | N/A | Drehgelenk (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Winkel(°) | 45 | Abmessung Breite über die Fläche(mm) | 10×12 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×21 / 23×26 | Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Produktsatz |
Setinhalt (mm) | 10×12、12×14、14×17、17×19、19×21、23×26 | Setinhalt (Artikel) | 6 | Setinhalt | M45-1012、M45-1214、M45-1417、M45-1719、M45-1921、M45-2326 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften