Hersteller-Teilenummer: RMR110
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 216.63 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RMR110
Ausführung | Kombination | Knarrenmechanismus | Verfügbar | Drehgelenk (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Winkel(°) | 13 | Abmessung Breite über die Fläche(mm) | 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 8 | Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Produktsatz |
Setinhalt (mm) | 8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21 | Setinhalt (Artikel) | 11 | Setinhalt | RMR-08、RMR-10、RMR-12、RMR-13、RMR-14、RMR-15、RMR-16、RMR-17、RMR-18、RMR-19、RMR-21 |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz auswechselbarer Ratschenschlüssel, gekröpft, RMR110, die Teilenummer ist RMR110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RMR110.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften