Hybrid-Rollgabelschlüssel

Hybrid-Rollgabelschlüssel
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: UM46

Marke: LOBTEX

Preis: 54.30

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UM46

Teilenummer
UM46
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

54.30 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mouth Opening Width(mm) 0~46 Overall Length(mm) 300 Mass(g) 560
Bolt/Nut Maximum Dimensions(mm) M30 Length (a)(mm) 8 Length (B)(mm) 16.5
JAN Code 4963202-055994

Sie befinden sich auf der Seite für Hybrid-Rollgabelschlüssel, die Teilenummer ist UM46.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UM46.

Technischer Support