• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Diamant-Schneidrad V-Fräser (trocken) / V-Fräser leicht (trocken)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V105
VK105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Details Type Mass
(g)
JAN Code Features 2

229.98 €

1 5 Arbeitstage Reform Series, V Cutter3004963202-021234-

170.56 €

1 5 Arbeitstage Reform Series, V Cutter Light3204963202-075015Cost performance-focused type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Wheel Type Segmentausführung Specifications Trockene Ausführung
Application Für Beton, Mörtel Outer Diameter(mm) 108 Blade thickness(mm) 10
Hole Diameter(mm) 20 Included ring bore diameter(mm) 15 Features 1 Because the tip is tapered in a V shape, it is easy to cut into cracks, and even with complicated cracks it is possible to easily cut every corner of the wall without extra damage, so remodeling work time can be drastically shortened.

Technischer Support