Diamant-Schneidrad Laser-Eckenschneider (trocken)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLO105
SLO125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Included ring bore diameter
(mm)
Mass
(g)
JAN Code

96.98 €

1 5 Arbeitstage 10520151504963202-034678

142.73 €

1 5 Arbeitstage 12622202404963202-034715

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Wheel Type Segmentausführung Specifications Trockene Ausführung
Application Für Beton, Mörtel Blade thickness(mm) 2.3 Tip Joint Laser Welding
Details Type Offset Type Features 1 The offset shape prevents the flange of a power tool to come into contact, which allows the corner between the wall of concrete blocks and floor surface to be cut, achieving a quick and beautiful finish.

Technischer Support