Teilenummer
|
---|
SA105 |
SA125 |
SA150 |
SA180 |
SA200 |
WA105 |
WA125 |
WA150 |
WA180 |
WA200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wheel Type | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Details Type | Included ring bore diameter (mm) | Mass (g) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | Segmentausführung | 105 | 1.8 | 20 | Sharpness and speed priority type | 15 | 130 | 4963202-076784 | ||
72.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | Segmentausführung | 127 | 2 | 22 | Sharpness and speed priority type | 20 | 170 | 4963202-076821 | ||
89.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | Segmentausführung | 152 | 2.2 | 25.4 | Sharpness and speed priority type | 25・22・20 | 290 | 4963202-076869 | ||
84.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | Segmentausführung | 180 | 2.2 | 25.4 | Sharpness and speed priority type | 25・22・20 | 390 | 4963202-076906 | ||
97.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | Segmentausführung | 205 | 2.2 | 25.4 | Sharpness and speed priority type | 25・22・20 | 470 | 4963202-076944 | ||
40.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Wellenausführung | 105 | 2 | 20 | More beautiful finish | 15 | 140 | 4963202-076982 | ||
73.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | Wellenausführung | 127 | 2 | 22 | More beautiful finish | 20 | 210 | 4963202-077026 | ||
89.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | Wellenausführung | 153 | 2.4 | 25.4 | More beautiful finish | 25・22・20 | 330 | 4963202-077064 | ||
84.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | Wellenausführung | 180 | 2.4 | 25.4 | More beautiful finish | 25・22・20 | 440 | 4963202-077101 | ||
96.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | Wellenausführung | 205 | 2.4 | 25.4 | More beautiful finish | 25・22・20 | 580 | 4963202-077149 |
Loading...
Product Type | Diamantschneider | Specifications | Trockene Ausführung | Application | Für Beton, Mörtel / Fliese |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wheel Type
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Details Type
Included ring bore diameter(mm)
Mass(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften