Hartgelöteter Diamant-Schleifteller (für Trockenschliff)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BC4

Teilenummer
BC4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

108.17 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Diamantscheibe Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 20
Particle Size(#) 50 Mass(g) 230 Included ring bore diameter(mm) 15
Diamond Layer Width(mm) 20 JAN Code 4963202-085595 Features Lightweight (metal bond cup ratio 55%), with easy operation via superior operability thanks to the radial shape of the grinding surface. A product that is friendlier to the environment than resinoid stone because it produces less dust, has less smell, creates fewer sparks, and takes less time to replace.

Sie befinden sich auf der Seite für Hartgelöteter Diamant-Schleifteller (für Trockenschliff) , die Teilenummer ist BC4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BC4.

Technischer Support