Zetflashar Kittaro

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FK180

Teilenummer
FK180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.57 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Chip Diamant Outer Diameter(mm) 180 Number of flutes(P) 36
Tip thickness(mm) 1.8 Hole Diameter(mm) 20 Details Type General soft steel (for ironworking)
JAN Code 4963202-088008 Application For cutting various pipes, threaded rods, small-diameter cylindrical rods, etc. such as various shaped steel, C steel, hanger rail, raceway, roof deck, VLP, wires, water pipes, etc. made of general soft steel materials (iron and aluminum), angle steel, etc. Applicable Electric Tools Dust-Proof / Dust Collection Circular Saw and Chip Saw Cutter (for φ180-185 mm)
Mass(g) 440

Sie befinden sich auf der Seite für Zetflashar Kittaro, die Teilenummer ist FK180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FK180.

Technischer Support