Zetflashar King Cutter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CM180

Teilenummer
CM180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

57.27 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Chip Diamant Outer Diameter(mm) 180 Number of flutes(P) 36
Tip thickness(mm) 1.7 Hole Diameter(mm) 20 Max. Rotational Speed(rpm) 5500
Details Type General soft steel (for ironworking) JAN Code 4963202-049139 Application For cutting various pipes, threaded rods, small-diameter cylindrical rods, etc. such as various shaped steel, C steel, hanger rail, raceway, roof deck, VLP, wires, water pipes, etc. made of general soft steel materials (iron and aluminum), angle steel, etc.
Applicable Electric Tools Dust-Proof / Dust Collection Circular Saw and Chip Saw Cutter (for φ180-185 mm) Mass(g) 330 Other Please do not use it with a disc sander or a disc grinder for your safety.

Sie befinden sich auf der Seite für Zetflashar King Cutter, die Teilenummer ist CM180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CM180.

Technischer Support