Zetflashar für Spiralanwendungen, Kabelkanal

Zetflashar für Spiralanwendungen, Kabelkanal

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: FX110SP

Marke: LOBTEX

Preis: 48.47

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FX110SP

Teilenummer
FX110SP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

48.47 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Spiralförmige Leitung Chip Diamant Outer Diameter(mm) 110
Number of flutes(P) 32 Tip thickness(mm) 1.8 Hole Diameter(mm) 20
JAN Code 4963202-086561 Application For cutting (recommended cutting thickness 0.5-2 mm) materials such as spiral duct, electrical material angle, stud bolt, etc. For cutting zinc spiral duct (joint thickness 3.2 mm), stainless steel spiral duct (joint thickness 3.2 mm), electrical material angle / stud bolt / C-type steel / raceway / hanger rail / steel plate / PVC pipe / Forming Tube / Asbestos-cement Pipes, etc. Mass(g) 140

Sie befinden sich auf der Seite für Zetflashar für Spiralanwendungen, Kabelkanal, die Teilenummer ist FX110SP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FX110SP.

Technischer Support