Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4DB-10L |
4DB-11L |
4DB-12L |
4DB-14L |
4DB-16L |
4DB-18L |
4DB-19L |
4DB-20L |
4DB-22L |
4DB-24L |
4DB-25L |
4DB-26L |
4DB-28L |
4DB-30L |
4DB-32L |
4DB-34L |
4DB-36L |
4DB-38L |
4DB-40L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5/16 | 12.3 | 22 | 9 | 7 | 100 | ||
18.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 11/32 | 13.5 | 22 | 9 | 7 | 110 | ||
18.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8 | 14.1 | 22 | 9 | 8 | 110 | ||
19.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 7/16 | 16.2 | 22 | 10 | 9 | 120 | ||
19.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/2 | 18.5 | 22 | 10 | 11 | 125 | ||
19.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 9/16 | 20.6 | 22 | 12 | 11 | 150 | ||
21.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 19/32 | 22 | 22 | 12 | 11 | 160 | ||
21.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5/8 | 24 | 24 | 12 | 14 | 165 | ||
21.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 11/16 | 24 | 24 | 13 | 14 | 170 | ||
22.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4 | 26 | 26 | 14 | 16 | 180 | ||
22.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25/32 | 28 | 28 | 14 | 16 | 220 | ||
22.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 13/16 | 30 | 30 | 15 | 18 | 240 | ||
24.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 7/8 | 32 | 32 | 15 | 18 | 280 | ||
27.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15/16 | 33 | 33 | 17 | 20 | 280 | ||
29.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 | 34.0 | 34 | 19 | 22 | 265 | ||
30.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1-1/16 | 36 | 36 | 19 | 22 | 310 | ||
33.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1-1/8 | 39 | 39 | 19 | 22 | 390 | ||
34.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1-3/16 | 40 | 40 | 21 | 25 | 370 | ||
37.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1-1/4 | 42 | 42 | 21 | 25 | 435 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 83 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften