• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckschlüsseleinsätze (Zwölfkant) , 6DB

Steckschlüsseleinsätze (Zwölfkant) , 6DB
  • Mengenrabatt
Socket for manual socket wrench that's ideal for tightening/loosening inch-sized bolts and nuts.
[Features]
· It can be used for tightening inch-size hex bolts and nuts.
· Available in abundant sizes.
· Double hexagonal subtense shape provides good inset.
[Applications]
· Ideal for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6DB-24
6DB-26
6DB-28
6DB-30
6DB-32
6DB-34
6DB-36
6DB-38
6DB-40
6DB-42
6DB-44
6DB-46
6DB-48
6DB-50
6DB-52
6DB-54
6DB-56
6DB-58
6DB-60
6DB-64
6DB-68
6DB-70
6DB-72
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

17.76 €

1 9 Arbeitstage 3/45028341416170

17.83 €

1 9 Arbeitstage 13/165030341518180

18.69 €

1 9 Arbeitstage 7/85232341518200

18.69 €

1 9 Arbeitstage 15/165234.0341720200

18.69 €

1 9 Arbeitstage 15236361722200

22.00 €

1 9 Arbeitstage 1-1/165338381922245

20.97 €

1 9 Arbeitstage 1-1/85640402122270

24.09 €

1 9 Arbeitstage 1-3/165642422125310

24.35 €

1 9 Arbeitstage 1-1/45644442125345

28.34 €

1 9 Arbeitstage 1-5/165646.0462125350

28.71 €

1 9 Arbeitstage 1-3/85848482325400

28.71 €

1 9 Arbeitstage 1-7/165850502430400

29.21 €

1 9 Arbeitstage 1-1/26052.552.52530465

34.33 €

1 9 Arbeitstage 1-9/166055.555.52530470

34.41 €

1 9 Arbeitstage 1-5/86355.555.52735480

39.11 €

1 9 Arbeitstage 1-11/166357572735500

39.50 €

1 9 Arbeitstage 1-3/46560603035550

39.71 €

1 9 Arbeitstage 1-13/166562.0623035580

52.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1-7/86765653038650

53.16 €

1 9 Arbeitstage 27068.0683238730

67.58 €

1 9 Arbeitstage 2-1/87674743441925

71.63 €

1 9 Arbeitstage 2-3/167876.0763641940

81.39 €

1 9 Arbeitstage 2-1/480808036411140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape 12 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4

Technischer Support