Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3SB-08 |
3SB-09 |
3SB-10 |
3SB-11 |
3SB-12 |
3SB-14 |
3SB-16 |
3SB-17 |
3SB-18 |
3SB-19 |
3SB-20 |
3SB-22 |
3SB-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4 | 26 | 10.0 | 17 | 5 | 4.5 | 20 | ||
6.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9/32 | 26 | 10.7 | 17 | 5 | 5 | 20 | ||
6.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5/16 | 26 | 11.7 | 17 | 6 | 7 | 20 | ||
6.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 11/32 | 26 | 13.2 | 17 | 6 | 7 | 25 | ||
6.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8 | 26 | 14.0 | 17 | 7 | 8 | 30 | ||
6.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7/16 | 26 | 15.7 | 17 | 8 | 9 | 31 | ||
6.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/2 | 27 | 18.5 | 18.5 | 9 | 10 | 41 | ||
6.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 17/32 | 27 | 19.5 | 19.5 | 9 | 11 | 51 | ||
6.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9/16 | 27 | 20 | 20 | 9 | 11 | 41 | ||
6.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 19/32 | 29 | 21 | 21 | 10 | 11 | 51 | ||
6.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5/8 | 29 | 22 | 22 | 10 | 14 | 51 | ||
7.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 11/16 | 30 | 24 | 24 | 11 | 14 | 72 | ||
7.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4 | 32 | 26 | 26 | 13 | 16 | 72 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften