• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tiefer Einsatz (Sechskant) , 3SB-L

Tiefer Einsatz (Sechskant) , 3SB-L
Inch-size socket for hand tools for hex bolts and nuts.
[Features]
· Hex subtense with good access to hexagon bolts and nuts.
· Demonstrates power in tightening nuts in deep areas and protruding bolts/nuts.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3SB-08L
3SB-10L
3SB-11L
3SB-12L
3SB-14L
3SB-16L
3SB-17L
3SB-18L
3SB-19L
3SB-20L
3SB-22L
3SB-24L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat dimension (S Measurement)
(inch)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

12.34 €

1 9 Arbeitstage 1/41/410.01754.540

12.34 €

1 9 Arbeitstage 5/165/1611.7176740

12.39 €

1 9 Arbeitstage 11/3211/3213.2178750

12.39 €

1 9 Arbeitstage 3/83/814.0178850

12.42 €

1 9 Arbeitstage 7/167/1615.7179955

13.06 €

1 5 Arbeitstage 1/21/218.518.591070

13.06 €

1 9 Arbeitstage 17/3217/3219.519.5101170

12.40 €

1 9 Arbeitstage 9/169/162020101175

13.13 €

1 9 Arbeitstage 19/3219/322121101180

13.48 €

1 9 Arbeitstage 5/85/82222111480

13.55 €

1 5 Arbeitstage 11/1611/162424131490

13.94 €

1 9 Arbeitstage 3/43/42626131695

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 54

Technischer Support