• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Satz Steckschlüsseleinsätze (Sechskant, mit Halter) , HS306

Satz Steckschlüsseleinsätze (Sechskant, mit Halter) , HS306

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: HS306

Marke: MAEDAKINNZOKU

Preis: 40.83

Lieferzeit: 9 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HS306

Teilenummer
HS306
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.83 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Mass(g) 230 Set Content 1 3S-08, 3S-10, 3S-12, 3S-13, 3S-14, 3S-17 / With Socket Holder

Technischer Support