Satz Steckschlüsseleinsätze, Sechskant, mit Halter, HS412

Satz Steckschlüsseleinsätze, Sechskant, mit Halter, HS412
12-piece socket set used for tightening and loosening hex bolts and nuts. With a socket holder. Insertion angle: 12.7 mm, shape: hexagon

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HS412

Teilenummer
HS412
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

89.09 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Mass(g) 960 Set Content 1 4S-10, 4S-11, 4S-12, 4S-13, 4S-14, 4S-15, 4S-16, 4S-17, 4S-18, 4S-19, 4S-20, 4S-21 / with socket holder

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Steckschlüsseleinsätze, Sechskant, mit Halter, HS412, die Teilenummer ist HS412.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HS412.

Technischer Support