Steckschlüsselsatz, 1560MS

Steckschlüsselsatz, 1560MS
A standard type of socket wrench set.
[Features]
· 9.5 mm drive. A socket wrench set.
· Hex type subtense.
· Ideal for maintenance of vehicles, motorcycles, and bicycles.
· For manual operation. 13 sockets, 4 handles.
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1560MS

Teilenummer
1560MS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

143.01 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeit/Gelenk für Handarbeitsausführung Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Sechskant/Gelenke Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 6 / 7 / 8 / 9 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Ratchet Mechanism Cam type Number of Ratchet Teeth 30 Mass(g) 2200
Set Content 1 Socket (Hexagon): 3S-06, 3S-07, 3S-08, 3S-09, 3S-10, 3S-11, 3S-12, 3S-13, 3S-14, 3S-17, 3S-19, 3S-21, 3S-22 / Ratchet Handle (Hold Type): RH30K / Extension Bar: 305 (75 mm), 306 (150 mm) / Ball Joint: BJ30 / Metal Case: MC1560N

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz, 1560MS, die Teilenummer ist 1560MS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1560MS.

Technischer Support