Hersteller-Teilenummer: 4130MP
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 179.79 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4130MP
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeit/Gelenk für Handarbeitsausführung | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Doppelsechskant/Gelenke | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Ratchet Mechanism | Claw catch method | Number of Ratchet Teeth | 48 | Mass(g) | 3500 |
Set Content 1 | Socket (Double Hex): 4D-10, 4D-12, 4D-13, 4D-14, 4D-16, 4D-17, 4D-18, 4D-19, 4D-21, 4D-22, 4D-24, 4D-26, 4D-27 / Ratchet Handle: RH 43K / Spinner Handle: 211 / Extension Bar: 321 (150 mm) / Ball Joint: BJ40 / Plastic Case: TBP002 |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz, 4130MP, die Teilenummer ist 4130MP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4130MP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften