Hersteller-Teilenummer: 240M
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 1,016.15 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
240M
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 32 / 36 / 46 / 50 / 55 / 60 / 65 / 41 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1 |
Mass(g) | 20500 | Set Content 1 | Socket (Double Hex): 8D-32, 8D-36, 8D-41, 8D-46, 8D-50, 8D-55, 8D-60, 8D-65 / Ratchet Head: 572 / Sliding Head: 416 / Extension Bar: 612 (150 mm), 613 (400 mm) / Crossbar: 113 / Metal Case: MC240 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften