Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3AEX-06L200 |
3AEX-07L200 |
3AEX-08L200 |
3AEX-10L200 |
3AEX-12L200 |
3AEX-13L200 |
3AEX-14L200 |
3AEX-15L200 |
3AEX-16L200 |
3AEX-18L200 |
3AEX-19L200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 10.0 | 19 | 5 | 8 | 118 | ||
25.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 7 | 11.5 | 19 | 6 | 8 | 120 | ||
25.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 13 | 19 | 6 | 8 | 125 | ||
26.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 19 | 8 | 10 | 155 | ||
26.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 19 | 19 | 9 | 12 | 215 | ||
26.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 13 | 20 | 20 | 9 | 12 | 220 | ||
26.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 21 | 21 | 10 | 12 | 225 | ||
28.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 22 | 22 | 10 | 14.3 | 275 | ||
28.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | 24 | 24 | 11 | 14.3 | 290 | ||
30.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 18 | 26 | 26 | 13 | 14.3 | 300 | ||
30.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 27 | 27 | 13 | 14.3 | 305 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | Overall length (L dimension)(mm) | 200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften