Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4AEX-10L100 |
4AEX-13L100 |
4AEX-14L100 |
4AEX-15L100 |
4AEX-16L100 |
4AEX-17L100 |
4AEX-18L100 |
4AEX-19L100 |
4AEX-21L100 |
4AEX-22L100 |
4AEX-24L100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 25 | 9 | 12 | 155 | ||
25.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 13 | 21 | 25 | 11 | 14 | 190 | ||
25.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 22 | 25 | 12 | 14 | 195 | ||
26.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 23.0 | 25 | 12 | 14 | 205 | ||
26.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 24 | 25 | 12 | 14 | 210 | ||
26.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 26 | 26 | 13 | 16 | 240 | ||
27.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 27 | 27 | 13 | 16 | 245 | ||
28.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 28 | 28 | 14 | 16 | 255 | ||
29.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 21 | 30.5 | 30.5 | 15 | 16 | 260 | ||
30.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 32 | 32 | 15 | 16 | 265 | ||
31.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 34.5 | 34.5 | 16 | 16 | 280 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften