Teilenummer
|
---|
8AH-17H |
8AH-19H |
8AH-22H |
8AH-24H |
8AH-27H |
8AH-32H |
8AH-36H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons (mm) | Mass (g) | Set Content 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 17 | 81 | 19.5 | 562 | Socket: 8AH-S21 / Bit: BIT21-17 | ||
69.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 81 | 19.5 | 572 | Socket: 8AH-S21 / Bit: BIT21-19 | ||
73.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 22 | 81 | 20 | 591 | Socket: 8AH-S21 / Bit: BIT21-22 | ||
87.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 24 | 90 | 23 | 811 | Socket: 8AH-S27 / Bit: BIT27-24 | ||
108.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 27 | 90 | 28 | 835 | Socket: 8AH-S27 / Bit: BIT27-27 | ||
122.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | 90 | 25 | 888 | Socket: 8AH-S27 / Bit: BIT27-32 | ||
107.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 36 | 95 | 29 | 977 | Socket: 8AH-S27 / Bit: BIT27-36 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften