• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Satz SUS-Einsätze (Sechskant mit Halter) , SHS306

Satz SUS-Einsätze (Sechskant mit Halter) , SHS306

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: SHS306

Marke: MAEDAKINNZOKU

Preis: 177.52

Lieferzeit: 9 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SHS306

Teilenummer
SHS306
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

177.52 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 17 / 19 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Mass(g) 220 Set Content 1 S3S-08, S3S-10, S3S-12, S3S-13, S3S-17, S3S-19 / with Socket Holder

Sie befinden sich auf der Seite für Satz SUS-Einsätze (Sechskant mit Halter) , SHS306, die Teilenummer ist SHS306.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SHS306.

Technischer Support