Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LD-M |
LD-P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | Senkkopf (-) | - | 6 | 0.8 | ||
12.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschlitz (+) | Nr. 2 | - | - |
Loading...
Shaft length L (mm) | 267 | Single Product/Set Classification | Einzelstück | Shaft type | Rund |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | Verfügbar | Shaft through | N/A | Bolster | N/A |
Grip Type | Kunststoff | Overall Length L(mm) | 395 | Shaft diameter D(mm) | 6 |
Grip Width D(mm) | 31 | Weight(g) | 140 | Specifications | With Magnet. Round-shaft Screwdriver. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip standards
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften