Hersteller-Teilenummer: LD2
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 25.24 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Tip standards | Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) | Tip size / Phillips (+) | Nr. 2 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length L (mm) | 267 | Single Product/Set Classification | Produktsatz | Shaft type | Rund |
Magnet | Verfügbar | Shaft through | N/A | Bolster | N/A |
Grip Type | Kunststoff | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 0.8 | Weight(g) | 290 |
Set Content | LD-M,LD-P | Specifications | With Magnet. Round-shaft Screwdriver. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften