Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SHH306
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Mass(g) | 300 | Set Content 1 | S3H-03, S3H-04, S3H-05, S3H-06, S3H-08, S3H-10 / with Socket Holder |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz SUS-Sechskant-Einsätze (mit Halter) , SHH306, die Teilenummer ist SHH306.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SHH306.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften