Hersteller-Teilenummer: RDS32
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 95.42 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RDS32
Tip standards | Kombination | Tip size / Phillips (+) | Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 / 8 / 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Shaft type | Quadratisch | Magnet | Verfügbar |
Grip Type | Kunststoff | Width across flat dimension(mm) | 6.35 | Weight(g) | 1020 |
Set Content | Ratchet Screwdriver (RD), Ratchet Stubby Screwdriver (RSD), Bit Holder (RDBH-060 <60 mm>, 140 <140 mm>, 210 <210 mm>), Screwdriver & Adapter Bit Set (BTPM10S), Hex Bit Set (BTH10S), T Type Torx Bit Set |
Specifications | Magnetic (Bit Holder), with PE Case |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz Ratschen-Schraubendreher, RDS32, die Teilenummer ist RDS32.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RDS32.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften