Hersteller-Teilenummer: HSBL212
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 124.93 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HSBL212
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 | Width across flat dimension (S Measurement)(inch) | 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 9/32 / 5/16 / 11/32 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 9/16 |
Mass(g) | 490 | Set Content 1 | 2SB-04L, 2SB-05L, 2SB-06L, 2SB-07L, 2SB-08L, 2SB-09L, 2SB-10L, 2SB-11L, 2SB-12L, 2SB-14L, 2SB-16L, 2SB-18L / With Socket Holder |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz tiefe Steckschlüsseleinsätze (Sechskant mit Halter) , HSBL212, die Teilenummer ist HSBL212.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HSBL212.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften