Satz tiefe Steckschlüsseleinsätze (Sechskant mit Halter) , HSBL312

Satz tiefe Steckschlüsseleinsätze (Sechskant mit Halter) , HSBL312

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: HSBL312

Marke: MAEDAKINNZOKU

Preis: 117.07

Lieferzeit: 9 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HSBL312

Teilenummer
HSBL312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

117.07 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Width across flat dimension (S Measurement)(inch) 1/4 / 5/16 / 11/32 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 9/16 / 17/32 / 19/32 / 5/8 / 11/16 / 3/4
Mass(g) 880 Set Content 1 3SB-08L, 3SB-10L, 3SB-11L, 3SB-12L, 3SB-14L, 3SB-16L, 3SB-17L, 3SB-18L, 3SB-19L, 3SB-20L, 3SB-22L, 3SB-24L / With Socket Holder

Technischer Support