Hersteller-Teilenummer: HSL412
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 147.95 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HSL412
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Mass(g) | 2160 | Set Content 1 | 4S-10L, 4S-11L, 4S-12L, 4S-13L, 4S-14L, 4S-15L, 4S-16L, 4S-17L, 4S-18L, 4S-19L, 4S-20L, 4S-21L / with socket holder |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz tiefe Steckschlüsseleinsätze (Sechskant mit Halter) , HSL412, die Teilenummer ist HSL412.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HSL412.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften