• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

T-förmiger Flex-Schlüssel (Kugelkopf) , TF

T-förmiger Flex-Schlüssel (Kugelkopf) , TF
T-type wrench with a flexible tip structure.
[Features]
· T type handle allows smooth access to bolts and nuts for fastening and loosening work.
· Also used for complicated locations where the task cannot be done in a straight line.
· Rotation is very smooth as the ball-shaped joint bends at one point.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TF-10
TF-11
TF-12
TF-13
TF-14
TF-17
TF-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Mass
(g)

37.92 €

1 9 Arbeitstage 1032015.520390

38.53 €

1 9 Arbeitstage 1132016.220400

36.75 €

1 8 Arbeitstage 1232017.520400

41.43 €

1 9 Arbeitstage 1332018.820400

41.43 €

1 9 Arbeitstage 143202020400

44.85 €

1 9 Arbeitstage 173502424575

45.86 €

1 9 Arbeitstage 193502626570

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Socket shape 6 Sq.
Handle Type ° T-Shaped Handle

Technischer Support