Satz lange Sechrund-Einsätze (Extrastark / mit Halter) , HTX407L

Satz lange Sechrund-Einsätze (Extrastark / mit Halter) , HTX407L

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Long socket set for tightening/loosening T-type Hxalobular screw.
[Features]
· 12.7-mm drive, 7-piece set with a holder for manual use.
· High torque type socket designed to be able to cope with strong tightening force.
· With a holder that provides improved storage and operability.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HTX407L

Teilenummer
HTX407L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

127.12 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type (Shape) Manueller Steckschlüssel Tip standards T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70 Tip shape / tamper-proof T-förmige, starke Ausführung
Single Product/Set Classification Produktsatz Insertion Angle 12.7mm(1/2") Weight(g) 1070
Accessory With Socket Holder (7-Slot Type) Set Content 4TX-T30L,T40L,T45L,T50L,T55L,T60L,T70L

Technischer Support