Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HHB210
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Width across flat dimension (S Measurement) | 5/16 / 3/8 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 |
Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. | Mass(g) | 360 | Set Content 1 | Hex Socket: 2HB-04, 2HB-05, 2HB-06, 2HB-07, 2HB-08, 2HB-10, 2HB-12/Screwdriver Bit Socket: 2H-1P, 2H-2P, 2H-3P/With Socket Holder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften