Hersteller-Teilenummer: HH310
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 78.63 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HH310
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 2.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. | Mass(g) | 500 | Set Content 1 | Hex Socket: 3H-2.5, 3H-03, 3H-04, 3H-05, 3H-06, 3H-07, 3H-08, 3H-10/Screwdriver Bit Socket: 3H-P2, 3H-P3, with Socket Holder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften