Hersteller-Teilenummer: HKH306
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 64.02 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HKH306
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeit/Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. | Mass(g) | 330 | Set Content 1 | Hex Socket (Heavy-Duty Type): 3KH-03, 3KH-04, 3KH-05, 3KH-06, 3KH-08, 3KH-10 / With Socket Holder |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz Sechskant-Einsätze (starke Ausführung, mit Halter) , HKH306, die Teilenummer ist HKH306.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HKH306.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften