Gemischter Steckschlüsselsatz, MX200

Gemischter Steckschlüsselsatz, MX200

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: MX200

Marke: MAEDAKINNZOKU

Preis: 195.92

Lieferzeit: 9 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MX200

Teilenummer
MX200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

195.92 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 5.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Mass(g) 2000 Set Content 1 Socket (Hexagon): 2S-05, 2S-5.5, 2S-06, 2S-07, 2S-08, 2S-10, 2S-11, 2S-12, 2S-13, 2S-14 / Deep Socket (Hexagon): 2S-07L, 2S-08L, 2S-10L, 2S-12L, 2S-13L / Hexagon Socket: 2H-03, 2H-04, 2H-05, 2H-06, 2H-08 / Ratchet Handle: RH20 / T-Shaped Slide Handle: SL20 / Screwdriver Type Handle: 115 / Extension Bar: 206 (50 mm), 207 (150 mm) / Universal Joint: 108 / Metal Case: MC400

Technischer Support