Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HH410LA
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. | Mass(g) | 1350 | Set Content 1 | Long Hex Socket: 4H-03L, 4H-04L, 4H-05L, 4H-06L, 4H-08L, 4H-10L, 4H-12L, 4H-14L, 4H-17L, 4H-19L / With Socket Holder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften